Dosa 1-fack, utanpåliggande, för insatser i serien, W.1, IP55, Vit 6118913502

EAN
4011334390046
E-nr.
1801673
Förp
10 Bitar

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ram 4 tillgängliga produkter
  • Kabelin­gång 2 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/ tätning­skit IP44 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Kapa­citet
  • Antal moduler
    0
Dimen­sioner
  • Höjd
    76
  • Bredd
    76
  • Djup
    56
Utrust­ning
  • Med kabelin­gång
    Ja
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Mate­rial
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
Till­behör
  • Med täckram
    Ja
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
  • Slag­tå­lighet IK
    IK05
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -15 - 30
Text
  • Förseg­ling
    Med heltäck­ande tätning på baksidan av kåpan för kabel­ge­nom­fö­ring och ytju­ste­ring på baksidan

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation