13383503
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Jalusibrytare / tryckknapp 2 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
FärgGrå
-
RAL-kod7035
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
Har märksfältNej
-
Antal fack1
-
Driftstemperatur-15 - 30 °C
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
-
UtförandeSnabbanslutning
-
SeriesW1
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 13383503
-
Installationshandbok
Manual for 1338350xx, 1338351xx, 1339351xx and 1341351xx - Frame 1/2gang, illuminated for housing surface-mounted (DE-EN-NL, 2020-11)
Installationshandbok en-GB, de-DE, nl-NL 2023-01-06
PDF1,33 MB -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2021-11-04
PDF82,21 kB