The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 13383502
    EAN
    4011334404477
    Förp
    1 st

    13383502

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    13383502

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Jalu­si­bry­tare / tryck­knapp 2 tillgängliga produkter
    • Tryck­knapp 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Jalu­si­bry­tare / tryck­knapp
    • Tryck­knapp
    • 30653512

      Markisbrytarinsats, pil upp/ ned, infälld, W.1, IP55, Vit

      0,00 kr  / *
    • WNC302

      Markistryckknapp återfjädrande, med "pil"-symbol, utanpåliggande, IP55, W.1, grå

      0,00 kr  / *
    • WNC027

      Tryckknapp trapp, återfjädrande med märkfält, utanpåliggande, IP55, W.1, Grå

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal fack
      1
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • RAL-kod
      7035
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      83 mm
    • Djup
      23 mm
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Vertikal
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 13383502
    PDF
    RoHS-certifikat 13383502
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 13383502 | Hager Sverige

      Produktbild 13383502

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 13383502 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 13383502

      Produktdatablad sv-SE 2026-06-05

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 1338350xx, 1338351xx, 1339351xx and 1341351xx - Frame 1/2gang, illuminated for housing surface-mounted (DE-EN-NL, 2020-11) | Hager Sverige

      Manual for 1338350xx, 1338351xx, 1339351xx and 1341351xx - Frame 1/2gang, illuminated for housing surface-mounted (DE-EN-NL, 2020-11)

      Installationshandbok en-GB, de-DE, nl-NL 2023-01-06

      PDF
      1,33 MB
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29

      PDF
      154,25 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group