![](https://hager.com/se/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Uttag 1-vägs med likalås, utanpåliggande W.1 IP55, Grå 47893505
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Ram 4 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Frekvens50 - 60
-
Märkström16
-
Märkspänning250
-
Driftstemperatur-15 - 30
-
PetskyddadJa
-
Slagtålighet IKIK05
-
Kapslingsklass (IP)IP55
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor0
-
Höjd76
-
Bredd76
-
Djup65
-
FärgGrå
-
RAL-kod7011
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
Montering påUtanpåliggande montering
-
Ledararea1,0 - 2,5
-
Anslutning/anslutningstypSkruvterminal
-
Typ av monteringSkruvmontering, Klor
-
Kontakt/kontakttyp uttagJordade
-
Roterad centralinsatsNej
-
Med gångjärnslockJa
-
Med rund skyddsjordstiftNej
-
Med signallampaNej
-
Med låsJa
-
Har märksfältJa
-
Antal moduler1
-
PrägladUtan symbol
-
AvsäkringPetskydd
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 47893505
-
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Produktcertifikat
Produktcertifikat en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2022-04-26
PDF164,12 kB