![](https://hager.com/se/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Uttag 1-vägs utanpåliggande W.1 IP55, Grå 47633505
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Ram 4 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström16
-
Märkspänning250
-
Driftstemperatur-15 - 30
-
PetskyddadNej
-
Slagtålighet IKIK05
-
Kapslingsklass (IP)IP55
-
FärgGrå
-
YtbehandlingMatt
-
Montering påUtanpåliggande montering
-
Anslutning/anslutningstypSkruvterminal
-
Typ av monteringSkruvmontering, Klor
-
Kontakt/kontakttyp uttagJordade
-
Roterad centralinsatsNej
-
Med gångjärnslockJa
-
Med rund skyddsjordstiftNej
-
Med signallampaNej
-
Med låsJa
-
Har märksfältNej
-
Lock/KåpaKomplett kapsling
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 47633505
-
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Produktcertifikat
Produktcertifikat en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2021-07-06
PDF114,29 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2022-04-26
PDF164,12 kB