The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager S.1
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
    • 294810
    EAN
    4011334245025
    E-nr.
    1801545
    Förp
    1 st
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1

    Timer elektronisk 1-60 min 1500 W, 6 A, insats med klor 294810

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Timer elektronisk 1-60 min 1500 W, 6 A, insats med klor

    294810

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    16741909
    16741909
    Centrumbricka elektronisk timer, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16741606
    16741606
    Centrumbricka elektronisk timer, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 3 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 6319708989

      Hörnbox timer + 1-vägsuttag 1500W, 6 A, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 63294810

      Timerkit uttag 1-vägs, 1-60 min, 1500 W, 6 A, Vit, inf. S.1

      0,00 kr  / *
    • 63294816

      Timerkit uttag 1-vägs, 1-60 min, 1500 W, 6 A, Antracit, inf. S.1

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Funk­tioner
    • Batte­ri­backup
      0
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 294810
    PDF
    RoHS-certifikat 294810
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 294810 | Hager Sverige

      Produktbild 294810

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 294810 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 294810

      Timer elektronisk 1-60 min 1500 W, 6 A, insats med klor

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2002-06-18 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2002-06-18

      PDF
      235,29 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

      Snabbguide väggapparater

      Serie S.1

      PDF
      1,80 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-30

      PDF
      212,31 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-30

      PDF
      212,25 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-09-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-08

      PDF
      316,97 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      85121200 - Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      85121200
      Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801272
    • 2
      85121100 - Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      85121100
      Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801271
    • 3
      85141185 - Tryckknapp enkel, KNX, Antracit, S.1
      85141185
      Tryckknapp enkel, KNX, Antracit, S.1
      E-nr.
      1801264
    • 4
      85142185 - Tryckknapp dubbel, KNX, Antracit, S.1
      85142185
      Tryckknapp dubbel, KNX, Antracit, S.1
      E-nr.
      1801267
    • 5
      85142188 - Tryckknapp dubbel, KNX, Vit, S.1
      85142188
      Tryckknapp dubbel, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1801265

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group