The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie Q.1
  • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - Q.1
  • 63294810
  • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
  • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - Q.1
  • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - Q.3
  • Visa mer

Timerkit S1 infälld med uttag 1-vägs, 1-60 min, 1500 W, 6A, vit 63294810

Timer med 1-vägsuttag infälld upp till 1500W serie S.1. Inställning timer 1-60 min. 6A. Uttaget är försedd med petskydd och är beröringsskyddat också utan lock med snabbanslutning. Monteras med skruv och klor. Vägguttaget är tillverkat av högkvalitativt material av matt halogenfri termoplast som uppfyller elsäkerhetsnormer. BVB, Sundahus.
EAN
4011334388791
E-nr.
1800001
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Timerkit S1 infälld med uttag 1-vägs, 1-60 min, 1500 W, 6A, vit

63294810

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Funk­tioner
  • Batte­ri­backup
    0
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Metall, Plast

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat 63294810
PDF
RoHS-certifikat 63294810
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 63294810 | Hager Sverige

    Produktbild 63294810

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 63294810 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 63294810

    Timerkit uttag 1-vägs, 1-60 min, 1500 W, 6 A, Vit, inf. S.1

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Enklaval | Hager Sverige

    Enklaval

    Våra mest efterfrågade produkter | Hager

    PDF
    10,28 MB
    Bild Lookbook | Hager Sverige

    Lookbook

    Väggapparater

    PDF
    11,07 MB
    Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

    Snabbguide väggapparater

    Serie S.1

    PDF
    1,80 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-09-18 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2023-09-18

    PDF
    319,34 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    1678 - LED-lampa E10-sockel, 230V, 4 mA, vit
    1678
    LED-lampa E10 230 V, 4 mA, Vit
    E-nr.
    1801053
  • 2
    167504 - Glimlampa 230 V, 0,4 mA, gul, för tryckknappar
    167504
    Glimlampa 230 V, 0, 4 mA, gul, för tryckknappar
    E-nr.
    1800186
  • 3
    167904 - LED-lampa E14, 230 V, 4,2 mA, blå, för ljussignal med hög lins
    167904
    LED-lampa E14, 230 V, 4, 2 mA, blå, för ljussignal med hög lins
    E-nr.
    1800197
  • 4
    167801 - LED-lampa E10, 230 V, 4 mA, röd, för tryckknappar & ljussignal
    167801
    LED-lampa E10, 230 V, 4 mA, röd, för tryckknappar & ljussignal
    E-nr.
    1800190
  • 5
    1601 - Glimlampa E10-sockel, 230V, 1,35 mA, klart glas
    1601
    Glimlampa E10, 230 V, 1, 35 mA, klar
    E-nr.
    1801052

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2026 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00