The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie B.7
  • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - B.7
  • 167904
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

LED-lampa E14, 230 V, 4,2 mA, blå, för ljussignal med hög lins 167904

EAN
4011334293842
E-nr.
1800197
Förp
10 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

LED-lampa E14, 230 V, 4,2 mA, blå, för ljussignal med hög lins

167904

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
513102
513102
Signallampa, E14, 3 W, skruvanslutning, insats med klor
Lägg till
Lägg till

Kompatibla produkter

  • Passar till 1 tillgängliga produkter

Passar till

  • 513102

    Signallampa, E14, 3 W, skruvanslutning, insats med klor

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Märkspän­ning
    230 - 230 V
Elekt­risk ström
  • Märkström
    0
Dimen­sioner
  • Höjd
    14 mm
  • Bredd
    14 mm
  • Djup
    30 mm
Mate­rial
  • Färg
    Blå
Belys­ning
  • Typ av ljus­källa
    LED

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

Hager REACh-certifikat 167904
PDF
Hager RoHS-certifikat 167904
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 167904 | Hager Sverige

    Produktbild 167904

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 167904 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 167904

    LED-lampa E14, 230 V, 4,2 mA, blå, för ljussignal med hög lins

    PDF
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    1679 - LED-lampa E14 230 V, 4,2 mA, Vit, för ljussignal med hög lins
    1679
    LED-lampa E14 230 V, 4, 2 mA, Vit, för ljussignal med hög lins
    E-nr.
    1800038
  • 2
    1675 - Glimlampa 230 V, 1 mA, klar, för tryckknappar
    1675
    Glimlampa 230 V, 1 mA, klar, för tryckknappar
    E-nr.
    1800036
  • 3
    1818 - Låscylinder med 3 nycklar, passar produkter för IP44 montage
    1818
    Låscylinder med 3 nycklar, passar produkter för IP44 montage
    E-nr.
    1800043
  • 4
    167803 - LED-lampa E10, 230 V, 4 mA, grön, för tryckknappar & ljussignal
    167803
    LED-lampa E10, 230 V, 4 mA, grön, för tryckknappar & ljussignal
    E-nr.
    1800192
  • 5
    1232 - Lins hög för lampa 510040, E10, grön
    1232
    Lins hög för lampa 510040, E10, grön
    E-nr.
    1800022

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00