Hörnbox med timerkit S1 infälld med uttag 1-vägs, 1-60 min, 1500 W, 6A, Vit 6319708989
Finns även i
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Tekniska egenskaper
-
Märkström6 A
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialDuroplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd80 mm
-
Bredd150 mm
-
Djup90 mm
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor0
-
Anslutning/anslutningstypSnabbanslutningar
-
AnslutningstypPlug-in anslutning
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
MonteringUtanpåliggande montering
-
Kontakt/kontakttyp uttagSchuko - Jordade
-
Roterad centralinsatsNej
-
Med gångjärnslockNej
-
Med rund skyddsjordstiftNej
-
Med signallampaNej
-
Med låsNej
-
Har märksfältNej
-
Antal moduler2
-
PetskyddadJa
-
Slagtålighet IKIK02
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Med orienteringsbelysningNej
-
Med funktionsbelysningNej
-
Med tryck/präglingNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 6319708989
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 6319708989
Hörnbox timer + 1-vägsuttag 1500W, 6 A, Vit, S.1
PDF -
Tekniska broschyrer
Enklaval
Våra mest efterfrågade produkter | Hager
PDF10,28 MB
Snabbguide väggapparater
Serie S.1
PDF1,80 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2023-09-22
PDF200,24 kB