Ram ARC rund Plast Antr Matt • 13196086 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Fastighet­s­au­to­matik KNX
  • Sensorer
  • Tryck­knappar
  • 13196086
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
13191909 - Ram i2Audio/ ARC, kantig Plast Vit
13191909
Ram i2Audio/ ARC, kantig Plast Vit
2
13192189 - Ram i2Audio/ ARC, rund Plast Vit Blank
13192189
Ram i2Audio/ ARC, rund Plast Vit Blank
3
13196086 - Ram i2Audio/ ARC, rund Plast Antr Matt
13196086
Ram i2Audio/ ARC, rund Plast Antr Matt
4
13196084 - Ram i2Audio/ ARC, rund Plast Silv Matt
13196084
Ram i2Audio/ ARC, rund Plast Silv Matt
5
6380142109 - Tryckknapp KNX, 2 vippor, Vit, S.1
6380142109
Tryckknapp KNX, 2 vippor, Vit, S.1

Ram i2Audio/ ARC, rund Plast Antr Matt

13196086

  • Fastighet­s­au­to­matik KNX

Ram i2Audio/ ARC, rund Plast Antr Matt 13196086

EAN
4011334437666
E-nr.
1738938
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
75740101
75740101
ARC - Touch Control 3,5" KNX
Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Komplettera ditt system

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Antracit
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Termo­plast
Dimen­sioner
  • Höjd
    91 mm
  • Bredd
    94 mm
  • Djup
    4 mm
Text
  • Utfö­rande
    Kläm­fäste

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,90 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,31 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 13196086 | Hager Sverige

    Produktbild 13196086

  • Katalog

    Bild KNX produktkatalog | Hager Sverige

    KNX produktkatalog

    Katalog sv-SE 2018-10-26

    PDF
    37,27 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration of conformity | Hager Sverige

    Declaration of conformity

    EU-försäkran (DoC) International 2022-09-27

    PDF
    235,58 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    75040001 - Busskopplare KNX, för apparatdosa med fästram, utan klor
    75040001
    Busskopplare KNX, för apparatdosa med fästram, utan klor
    E-nr.
    1754290
  • 2
    80040001 - Busskopplare, easy KNX, insats med fästklor
    80040001
    Busskopplare, easy KNX, insats med fästklor
    E-nr.
    1738843
  • 3
    80040002 - Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor
    80040002
    Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor
    E-nr.
    1739122
  • 4
    75662729 - Tryckknapp Q.x, RTR display, 2 vippor, KNX, Vit
    75662729
    Tryckknapp Q.x, RTR display, 2 vippor, KNX, Vit
    E-nr.
    1754033
  • 5
    75662780 - Tryckknapp, RTR display, 4 knappar, KNX, Vit, S.1
    75662780
    Tryckknapp, RTR display, 4 knappar, KNX, Vit, S.1
    E-nr.
    1754692

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00