The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Fastighet­s­au­to­matik KNX
  • Sensorer
  • Tryck­knappar
  • 6380142109
  • Fastighet­s­au­to­matik KNX

Tryckknapp KNX, 2 vippor, Vit, S.1 6380142109

EAN
4011334458005
E-nr.
1739061
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Tryckknapp KNX, 2 vippor, Vit, S.1

6380142109

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Infälld monte­ring
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Elekt­risk ström
  • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
    10 mA
Funk­tioner
  • Med tempe­ra­tur­gi­vare
    Nej
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    31 mm
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    34 mm
  • Höjd
    80 mm
  • Bredd
    80 mm
  • Djup
    43,60 mm
Utrust­ning
  • Antal manö­ver­punkter
    4
Kontroller och indi­ka­torer
  • Med LED-in­di­ke­ring
    Ja
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Ytbe­hand­ling
    Blank
Skärm
  • Med display
    Nej
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Text
  • Funk­tion
    Funk­tion för att manu­ellt avbryta redan påbör­jade auto­ma­tiska funk­tioner
  • Avsäk­ring
    Med demon­te­rings­skydd
  • Tempe­ratur
    Inte­grerad tempe­ra­tur­sensor med utgång för uppmätta värden via objekt

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat 6380142109
PDF
RoHS-certifikat 6380142109
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 6380142109 | Hager Sverige

    Produktbild 6380142109

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 6380142109 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 6380142109

    Tryckknapp KNX, 2 vippor, Vit, S.1

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Manual for 801411x-801421x - KNX push button module xgang (EN, 2015-06) | Hager Sverige

    Manual for 801411x-801421x - KNX push button module xgang (EN, 2015-06)

    Installationshandbok en-GB, pl-PL 2015-06-03

    PDF
    1,30 MB
  • KNX produktdatabas

    Bild ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang | Hager Sverige

    ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang

    KNX produktdatabas International 2020-01-01

    KNXPROD
    558,41 kB
  • Applikationsbeskrivning

    Bild Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link | Hager Sverige

    Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link

    Applikationsbeskrivning en-GB 2022-01-17

    PDF
    2,11 MB
    Bild Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (SV, 2022-01), easy link | Hager Sverige

    Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (SV, 2022-01), easy link

    Applikationsbeskrivning sv-SE 2022-01-17

    PDF
    2,12 MB
    Bild Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (EN, 2021-10) | Hager Sverige

    Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (EN, 2021-10)

    Applikationsbeskrivning en-GB 2021-10-12

    PDF
    2,13 MB
    Bild Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (SE, 2021-11) | Hager Sverige

    Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (SE, 2021-11)

    Applikationsbeskrivning sv-SE 2021-11-26

    PDF
    2,15 MB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    80143329 - Tryckknapp 6 knappar, Q.x, KNX, LED indikering, Vit
    80143329
    Tryckknapp 6 knappar, Q.x, KNX, LED indikering, Vit
    E-nr.
    1738857
  • 2
    80142170 - Tryckknappsinsats, Q.x/ K.x, easy KNX, för 2 vippor, med busskopplare
    80142170
    Tryckknappsinsats, Q.x/ K.x, easy KNX, för 2 vippor, med busskopplare
    E-nr.
    1738884
  • 3
    80141180 - Tryckknapp, 2-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
    80141180
    Tryckknapp, 2-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
    E-nr.
    1738845
  • 4
    80164770 - Tryckknapp KNX 8-kn  K.x Vit OBS! Utgått
    80164770
    Tryckknapp KNX 8-kn K.x Vit OBS! Utgått
    E-nr.
    1738870
  • 5
    80961399 - Vippa dubbel KNX-Tryckknapp pil S.1 Vit
    80961399
    Vippa dubbel KNX-Tryckknapp pil S.1 Vit
    E-nr.
    1740144

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00