The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Tryck­knappar
    • 75040001
    EAN
    4011334161844
    E-nr.
    1754290
    Förp
    1 bit
    • Tryck­knappar

    Busskopplare KNX, för apparatdosa med fästram, utan klor 75040001

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Busskopplare KNX, för apparatdosa med fästram, utan klor

    75040001

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      21,80 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat 75040001
    PDF
    RoHS-certifikat 75040001
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 75040001 | Hager Sverige

      Produktbild 75040001

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad 75040001 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 75040001

      Busskopplare KNX, för apparatdosa med fästram, utan klor

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Manual for 75040001-75040003 - Bus coupling unit flush-mounted (EN, 2010-08) | Hager Sverige

      Manual for 75040001-75040003 - Bus coupling unit flush-mounted (EN, 2010-08)

      Installationshandbok en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      215,49 kB
    • KNX produktdatabas

      Bild KNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11)

      KNX produktdatabas International 2023-08-25

      VD1
      45,02 kB
      Bild KNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11)

      KNX produktdatabas International 2023-08-25

      VD1
      8,90 kB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-02-26

      PDF
      902,08 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      80960383 - Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      80960383
      Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      E-nr.
      1738788
    • 2
      80040002 - Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor
      80040002
      Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor
      E-nr.
      1739122
    • 3
      80960385 - Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
      80960385
      Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
      E-nr.
      1738790
    • 4
      80040001 - Busskopplare, easy KNX, insats med fästklor
      80040001
      Busskopplare, easy KNX, insats med fästklor
      E-nr.
      1738843
    • 5
      80960299 - Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Vit, S.1
      80960299
      Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1738785

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group