The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 10112009
    EAN
    4011334392224
    Förp
    10 St

    Ram 1-fack, Glas, Vit, R.Classic, vit botten 10112009

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Ram 1-fack, Glas, Vit, R.Classic, vit botten

    10112009

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (27)
    • Monta­ge­bricka 1 tillgängliga produkter
    • Vrid­ström­stäl­lare 4 tillgängliga produkter
    • Tryck­knapp 5 tillgängliga produkter
    • Vipp­ström­stäl­lare 2 tillgängliga produkter
    • USB-­uttag 2 tillgängliga produkter
    • Vred och vipp­ström­stäl­lare 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Monta­ge­bricka
    • Vrid­ström­stäl­lare
    • Tryck­knapp
    • Vipp­ström­stäl­lare
    • USB-­uttag
    • Vred och vipp­ström­stäl­lare
    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rums­-/klock­ter­mo­stat
    • Högta­la­r­in­sats
    • Anten­n­uttag
    • Sensor till rörel­se­de­tektor
    • Data­uttag
    • Jalu­si­styr­ning
    • WDF4411

      Anslutningsdosa, 1930, insats med dragavlastning, utan lock, med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE387603

      Vridströmställare trapp, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE387703

      Vridströmställare kors, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE387503

      Vridströmställare kron, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE389303

      Vridströmställare 2-polig, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE383803

      Tryckknappsinsats (återfjädrande strömställare) Kron, 10A, med klor 1930

      0,00 kr  / *
    • WDE384603

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) Trapp, 10A, 1930, klor

      0,00 kr  / *
    • WLN8010BG

      Reläbrytare med centrum-platta till hotellkort, 1930/R.classic, svart, blank

      0,00 kr  / *
    • WDE503511

      Tryckknapp Kron, rund vippa, skruvanslutning, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE503601

      Tryckknapp trapp, rund vippa, snabbanslutning, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE303601

      Strömställare Trapp/1-polig, 10AX, rund för vippa, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE303501

      Strömställare Kron, rund vippa, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WTS4155BM

      Uttag USB C + C Power Delivery 20W, 1930 Svart

      0,00 kr  / *
    • WTS4155WM

      Uttag USB C + C Power Delivery 20W, 1930 Vit

      0,00 kr  / *
    • WDW5000CH

      Vred, 1930 glas, mässing, krom

      0,00 kr  / *
    • WDN9031

      Temperatur sensor (33 kΩ)

      0,00 kr  / *
    • WDF4800PW1

      Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 459410

      Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • WDF45921

      Antennuttag R+TV, 8 dB, genomgång, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDF4593

      Antennuttag R+TV+SAT, 75 Ω, 5, 5 dB, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 85341131

      Rörelsedet 1, 1m R.x Svart OBS! Utgått

      0,00 kr  / *
    • 85342131

      Rörelsedetektor Comfort IR 2, 2m, R.x, Svart

      0,00 kr  / *
    • WDF41076

      Uttag data 1 x Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • WDF410766

      Datauttag RJ45 för 1st Kat.6E skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • WDF410862

      Datauttag RJ45 för 2st Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • WDF410866

      Uttag data 2 x Kat.6 skärm, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • 85221101

      Markisinsats, 1930/ R.classic, Quicklink KNX

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal fack
      1
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Glas
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      81,20 mm
    • Bredd
      81,20 mm
    • Djup
      9,90 mm
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Hori­son­tell, Vertikal
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK02

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 10112009
    PDF
    RoHS-certifikat 10112009
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 10112009 | Hager Sverige

      Produktbild 10112009

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 10112009 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 10112009

      Ram 1-fack, Glas, Vit, R.Classic, vit botten

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Serie 1930 | Hager Sverige

      Serie 1930

      Strömställarserie från Hager

      PDF
      4,42 MB
      Bild Strömställarserie | Hager Sverige

      Strömställarserie

      R.1/R.3/R.classic

      PDF
      3,44 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-09 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-09

      PDF
      496,39 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group