Seleção da proteção na instalação

HPC (Hager Protection Coordination)

 

Uma nova ferramenta para projetos que permite verificar e otimizar dispositivos de proteção na instalação elétrica.

Use-o gratuitamente, online – no seu computador!


Seleção precisa de dispositivos
Alto nível de segurança

Grandes investimentos exigem um planeamento adequado. Experimente esta ferramenta online profissional e gratuita que o ajuda a projetar, avaliar e selecionar os dispositivos, por forma a otimizar o projeto em termos de segurança e custos.


Experimente o Hager Protection Coordenation se:

 

  • Quer melhorar a continuidade do fornecimento de energia, durante uma falha no sistema elétrico,
  • Preocupa-se com a máxima segurança da instalação elétrica,
  • Está à procura de uma forma de reduzir o custo da sua instalação elétrica

 

A otimização de custos é possível graças à utilização de dispositivos corretamente selecionados em termos de corrente de curto-circuito, e a segurança das instalações e dispositivos aumenta se tiver dispositivos devidamente protegidos.
Além disso, a escolha correta do tipo e capacidade dos equipamentos, aumenta o nível de controlo sobre o sistema em caso de falha e reduz as falhas de energia a montante, ficando apenas concentradas no circuito final com defeito.


Experimente o HPC agora!

Observe mais de perto os seus dispositivos de segurança com o nosso Hager Protection Coordination da Hager de forma gratuita. Tudo o que precisa é de uma conta myHager para começar!


Visão Geral
Hager Protection Coordination

Para facilitar o seu trabalho no projeto da instalação elétrica, fornecemos-lhe uma ferramenta que:

  1. é flexível (verifique um circuito ou vários),
  2. é intuitiva (navegação simples e resultados claros colocados numa tabela com valores precisos),
  3. Proporciona uma exportação de dados facilitada (pode guardar os resultados em formato PDF e depois imprimi-los).

 

Aproveite os módulos disponíveis:

Seletividade

O circuito defeituoso será isolado ao acionar a proteção localizada imediatamente a montante do ponto de defeito. Isto assegura a continuidade de serviço

Coordenação

Reduz o custo total da instalação. Permite instalar um disjuntor, com uma capacidade de corte inferior à corrente de curto-circuito esperada para esse local do circuito, com base em outra proteção com um poder de corte superior instalada a montante. O disjuntor a montante limita a corrente de curto-circuito a um nível que o disjuntor a jusante consiga atuar em segurança.

Seletividade melhorada

Assegura que todos os dispositivos de proteção operam seletivamente para cada valor de corrente de curto-circuito. A combinação de coordenação e seletividade oferece um duplo benefício: redução dos custos de instalação e garantia da continuidade de serviço. A coordenação sozinha não proporciona seletividade completa entre os dois disjuntores. No entanto, em alguns casos, a seletividade pode ser estendida até à capacidade máxima de corte (Icu) do disjuntor localizado a montante no circuito.

Segurança

Os disjuntores ou fusíveis a montante fornecem proteção a dispositivos localizados a jusante. Em caso de curto-circuito, um disjuntor ou fusível protegem esses produtos e circuitos.



Verifique também:

Disjuntores corte no ar hw+

Os hw+ são uma família de disjuntores de corte no ar da Hager que oferecem 3 versões com diferentes capacidades de corrente nominal e curto-circuito, além de dois módulos de disparo à escolha: sentinel ou sentinel Energy. Escolha a solução perfeita para o seu investimento.

Disjuntores compactos h3+

A oferta de disjuntores de caixa moldada oferece soluções que se adaptam às suas necessidades. Garantem uma proteção eficiente contra sobrecargas e curto-circuitos nos edifícios terciários.

Hagercad

Projete uma instalação elétrica com o Hagercad. Disponível em 3 versões  adaptadas às suas necessidades: Basic, Expert e Premium. Comece já o seu primeiro projeto!