gallery 6M Quadro horizontal, alumínio WXP0106
Este produto foi descontinuado e já não está disponível / Este produto foi descontinuado
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Adequado para botão de pressão 16 produtos disponíveis -
Detetor de movimento 2 produtos disponíveis -
Tomada 1 produtos disponíveis -
Botões de pressão 8 produtos disponíveis -
Peça central para o interruptor ou botão 6 produtos disponíveis -
Suporte para dispositivos modulares de comutação domésticos 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos1
-
AT_PUBRALCode9006
Materiais
-
CorTitânio
-
AcabamentoMate
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura88 mm
-
Largura206 mm
-
Profundidade9,30 mm
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP21
-
Resistência ao impactos IKIK05
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WXP0106
gallery 6M Quadro horizontal, alumínio
PDF -
Certificado do produto
Product certificate en-GB 2023-02-14
Certificado do produto en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-03-02
PDF99,87 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24
PDF454,28 kB
dc24-0011
Declaração de conformidade en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Mais transferências