Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (12)Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade36 mm
-
Altura36,20 mm
Equipamento
-
Tipo de entrada de cabosPeça de conexão
Instalação, montagem
-
Adequado para montagem salienteSim
Materiais
-
MaterialPolipropileno (PP)
-
TratamentoSem tratamento
-
CorBranco
-
Código RAL1013
-
AcabamentoAcabamento acetinado
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WTA6400WP
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-10
PDF -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24
PDF303,22 kB
Mais transferências