WNC035
EAN
3250617170352
Quantidade
1 Uni.
Ferramentas de correspondência
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 3 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
22 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Séries relacionadascubyko
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7011
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Comandos e sinalizadores
-
Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelasInterruptor de 2 polos
Tensão
-
Tensão nominal240 V
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP55
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-15 - 30 °C
Textos
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2024-10-02
URL
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Mais transferências