cubyko - Botão simples 1NA, cinzento WNA020
EAN
3250617174206
Quantidade
10 Peças
Grupo
20
Ferramentas de correspondência
Preço
6,23 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (9)Produtos relacionados
-
25 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente de contacto momentânea10 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla
Materiais
-
CorCinzento
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
TransparenteNão
-
SistemaHager cubyko
Dimensões
-
Altura70,90 mm
-
Largura70,90 mm
-
Profundidade41,50 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar0
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar, Saliente
Comandos e sinalizadores
-
Número de teclas (gang)1
-
Tipo de botão de pressãoBotão de pressimples
-
Com contacto de sinal de feedbackNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP55
-
Resistência ao impactos IKIK08
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2024-10-02
URL
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Licença de produto
Licença de produto en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Declaração de conformidade en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Mais transferências