The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • berker integro e encas­trada IP44
    • berker integro e encas­trada IP44
    • WAA2530M
    EAN
    3250610074589
    Quantidade
    10 Peças
    • berker integro e encas­trada IP44

    WAA2530M

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    WAA2530M

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Botão de pressão 9 produtos disponíveis
    • Inter­ruptor 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Botão de pressão
    • Inter­ruptor
    • 505102

      Interruptor cartão, 1NA, 2A 250V

      8,75 €  / Uni.*
    • 505601

      Interruptor cartão, 1NA+1NF, 2A 250V

      8,73 €  / Uni.*
    • 503503

      Botão duplo, 2 entradas, 2NA, 10A 250V

      13,56 €  / Uni.*
    • 503501

      Botão duplo, 2 ent., 1NA+1NF, 10A 250V

      10,02 €  / Uni.*
    • 395619

      Botão de cordão, 1NA+1NF, 10A 250V

      18,20 €  / Uni.*
    • 503203

      Botão inv. 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V

      10,30 €  / Uni.*
    • 503150

      Botão simples, 1NA, divisórias, 10A 250V

      8,75 €  / Uni.*
    • 5035

      Botão duplo, 1 entrada, 2NA, 10A 250V

      9,17 €  / Uni.*
    • 5036

      Botão inversor, 1NA+1NF, 10A 250V

      6,92 €  / Uni.*
    • 3032

      Interruptor bipolar, 10AX 250V

      9,29 €  / Uni.*
    • 303550

      Comutador lustre, divisórias, 10AX 250V

      11,83 €  / Uni.*

    Compatibilidade com vários designs

    Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.

    Proteção IP44 com juntas de vedação

    As juntas de vedação garantem proteção IP44 para uma instalação segura em espaços húmidos.

    Uma solução para tudo

    Podem ser utilizados quadros e tomadas codificados por cores para aplicações especiais. Também é possível a etiquetagem funcional individual.

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      230-250 V
    • Tensão nominal
      250 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      0,0004 A
    Dimen­sões
    • Altura
      11 mm
    • Largura
      23 mm
    • Profun­di­dade
      20 mm
    Potência
    • Consumo de corrente
      0,4 mA
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Módulo de inserção 230 V CA
    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    Ilumi­nação
    • Tipo de lâmpada
      LED não subs­ti­tuível
    Frequência
    • Frequência
      50-60 Hz
    • Sistema
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - LED module with N-terminal, 230V, 0.4mA, module inserts grey (English)
    PDF
    525,17 kB
    REACH declaration WAA2530M
    PDF
    Relatório de RoHS WAA2530M
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAA2530M | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAA2530M

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAA2530M | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAA2530M

      Ficha técnica do produto pt-PT 2026-09-25

      PDF
    • Manual

      Imagem Manual en-GB 2025-07-09 | Hager Portugal

      Manual en-GB 2025-07-09

      PDF
      762,31 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-19 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      296110 - Dimmer Universal de Rotação Conforto (R, L, C, LED) Dimmer com Suavização Rápida
      296110
      Var rot univ comf (R, L, C, LED), soft-lock
      Preço
      89,35 €
      / Uni. *
      89,35 €
      / Uni. *
    • 2
      2998 - Potenciómetro rotativo DALI, c/ fonte
      2998
      Potenciómetro rotativo DALI, c/ fonte
      Preço
      137,46 €
      / Uni. *
      137,46 €
      / Uni. *
    • 3
      11372089 - R.1/R.3 - botão variador rotat., branco
      11372089
      R.1/R.3 - botão variador rotat., branco
      Preço
      15,94 €
      / Uni. *
      15,94 €
      / Uni. *
    • 4
      2973 - Variador rotativo universal (R,L,C,LED)
      2973
      Variador rotativo universal (R, L, C, LED)
      Preço
      82,47 €
      / Uni. *
      82,47 €
      / Uni. *
    • 5
      2997 - Potenciómetro rotativo DALI
      2997
      Potenciómetro rotativo DALI
      Preço
      61,86 €
      / Uni. *
      61,86 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A