volta enc. porta transp. 2 filas 24M VU24ET
EAN
3250616614345
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
89,03 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Fechadura 1 produtos disponíveis
-
Suportes para terminais 1 produtos disponíveis
-
Identificação 1 produtos disponíveis
-
3 produtos disponíveis
-
Fixação 1 produtos disponíveis
-
Ver mais 1 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal400 - 400 V
Instalação / montagem
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
MontagemEncastrar
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal63 A
Equipamento
-
Número de calhas2
-
Número de filas2
-
Número de secções1
-
Com fechoNão
-
Tem bloco de bornes neutroNão
-
Possui bloco de terminais de ligação à terraSim
-
Possui placa de montagemNão
Capacidade
-
Número de módulos24
-
Número de terminais de meio módulo por calha48
Funções
-
Com entradas de condutaSim
Dimensões
-
Altura505,50 mm
-
Largura348 mm
-
Profundidade94,50 mm
-
Altura embutida490 mm
-
Largura incorporada335 mm
-
Profundidade da montagem90 mm
-
Número de unidades de largura12
-
Comprimento505,50 mm
Tampa, porta
-
Número de portas de armário1
-
Número de bloqueios0
-
A porta/tampa é transparenteSim
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Materiais
-
MaterialPlástico
-
Código RAL9010
-
CorBranco puro
-
Resistente aos raios ultravioletaSim
ìndice de proteção
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Índice de proteção IPIP30
-
Recebe fechaduraFechadura em opção, Sem bloqueio
-
Ensaio de fio incandescente650 °C
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Manual de instruções International 2024-11-21
PDF9,98 MB -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2020-01-01
PDF4,64 MB -
Objetos BIM
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,28 MBObjetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,30 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-08-07
PDF366,52 kBDeclaração de conformidade International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Mais transferências