Clip para esquema p/volta e vega VZ535
EAN
3250616668997
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
2,97 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Compatibilidade
-
Adequado para tipo de armárioDe encastrar, Parede oca
Materiais
-
MaterialPlástico
-
TratamentoSem tratamento
Tampa, porta
-
Porta incluídaNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-08-07
PDF366,52 kBDeclaração de conformidade International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Mais transferências