The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Proteção
    • Disjun­tores modu­lares (uni­po­lares e multi­po­la­res)
    • HMB280
    EAN
    3250613230043
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Disjun­tores modu­lares (uni­po­lares e multi­po­la­res)

    Disjuntor 2P 80A B 15kA 3M HMB280

    Preço
    189,69 €
    / Uni. *
    189,69 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Disjuntor 2P 80A B 15kA 3M

    HMB280

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (11)
    • Bloco dife­ren­cial 125 A tipo AC 1 product.page.accessories.products-available
    • Bloqueio das funções de bloqueio 1 product.page.accessories.products-available
    • Funções de sepa­ração de fases 1 product.page.accessories.products-available
    • Tampa de termi­nais 1 product.page.accessories.products-available
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 product.page.accessories.products-available
    • Sob tensão da bobina 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Bloco dife­ren­cial 125 A tipo AC
    • Bloqueio das funções de bloqueio
    • Funções de sepa­ração de fases
    • Tampa de termi­nais
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
    • Sob tensão da bobina
    • Dispa­rador de tensão
    • Actu­ação por subtensão e sobre­tensão
    • Bloco de contacto auxi­liar
    • BTC280E

      Bloco dif. 2P 125A regulável tipo AC 6M

      408,20 €  / Uni.*
    • MZN175

      Peça p/encravamento do punho

      11,41 €  / Uni.*
    • MZN131

      Jogo 3 separad. de fases p/disj 1P=1, 5M

      6,13 €  / Kit*
    • MZN130

      Cobre bornes p/disjuntores 1P=1, 5M

      5,62 €  / Uni.*
    • LZ060

      Intercalar de dissipação 1/2M

      1,60 €  / Uni.*
    • MZ206

      Bobina mínima tensão 230V AC 1M

      57,62 €  / Uni.*
    • MZ204

      Bobina para emissão corrente a 12-48V CC 1 Módulo

      58,81 €  / Uni.*
    • MZ203

      Bobina p/emissão corrente 230-415V AC 1M

      58,81 €  / Uni.*
    • MZ212

      Bobina detecção de sobretensão 230V AC

      66,99 €  / Uni.*
    • MZ202

      Contacto sinalização de defeito 1/2M

      35,56 €  / Uni.*
    • MZ201

      Contactos auxiliares NA+NF 1/2M

      35,56 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      80 A
    • Poder de corte asig­nado Icn a 230V AC de acordo com IEC 60898-1
      30 kA
    • Capa­ci­dade máxima de quebra de curto-­cir­cuito ICU AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)
      15 kA
    • Corrente nominal a -15 °C
      109,25 A
    • Corrente nominal a -10 °C
      106 A
    • Corrente nominal a -5 °C
      102,75 A
    • Corrente nominal a 0 ºC
      99,5 A
    • Corrente nominal a 5 °C
      96,25 A
    • Corrente nominal a 10 °C
      93 A
    • Corrente nominal a 15 °C
      89,75 A
    • Corrente nominal a 20 ºC
      86,5 A
    • Corrente nominal a 25 °C
      83,25 A
    • Corrente nominal a 30 °C
      80 A
    • Corrente nominal a 35 °C
      77,55 A
    • Corrente nominal a 40 ºC
      75,1 A
    • Corrente nominal a 45 ºC
      72,65 A
    • Corrente nominal a 50 ºC
      70,2 A
    • Corrente nominal a 55 °C
      67,75 A
    • Corrente nominal a 60 °C
      65,3 A
    • Corrente nominal a 65 °C
      62,85 A
    • Corrente nominal a 70 °C
      60,4 A
    • Poder de corte asig­nado Icn a 400V AC de acordo com IEC 60898-1
      15 kA
    • Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz
      50 %
    • Poder de corte de serviço conforme EN60898
      7,5 kA
    • Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)
      30 kA
    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      2P
    • Curva
      B
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      3
    Prin­ci­pais atri­butos elétricos
    • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn segundo IEC 60898-1
      15 kA
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário nominal de aperto do terminal supe­rior
      3,60 - 3,60 Nm
    • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
      3,60 - 3,60 Nm
    • Binário de aperto nominal
      3,5 - 5,0 Nm
    • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    • Tipo de conexão para produtos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    • Possi­bi­li­dade de montagem a 360°
      Sim
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      415 - 415 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      6000 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Conexão
    • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 70 mm²
    • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 50 mm²
    • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 50 mm²
    • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 70 mm²
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      50 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      70 mm²
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Distância da grelha
      110 mm
    Condi­ções de utili­zação
    • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Classe de limi­tação da energia I²t
      3
    • Tropi­ca­li­zação
      Para todos os climas
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 70 °C
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      11,98 W
    Cone­ti­vi­dade
    • Alinha­mento dos bornes supe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados
    • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados
    Dimen­sões
    • Largura
      53 mm
    • Altura
      90 mm
    • Profun­di­dade
      70 mm
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      4000

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    Hager REACH declaration HMB280
    PDF
    Relatório de RoHS HMB280
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HMB280 | Hager Portugal

      Imagem do produto HMB280

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HMB280 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HMB280

      Disjuntor 2P 80A B 15kA 3M

      PDF
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-05-12

      PDF
      439,38 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-07-16

      PDF
      100,75 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      272,04 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HMD390 - Disjuntor 3P 100A D 15kA 4,5M
      HMD390
      Disjuntor 3P 100A D 15kA 4, 5M
      Preço
      484,42 €
      / Uni. *
      484,42 €
      / Uni. *
    • 2
      HMC499 - Disjuntor 4 Pólos 125A Curva C 15kA 6 Módulos
      HMC499
      Disjuntor 4 Pólos 125A Curva C 15kA 6 Módulos
      Preço
      541,06 €
      / Uni. *
      541,06 €
      / Uni. *
    • 3
      HMC280 - Disjuntor 2P 80A C 15kA 3M
      HMC280
      Disjuntor 2P 80A C 15kA 3M
      Preço
      167,91 €
      / Uni. *
      167,91 €
      / Uni. *
    • 4
      HMD280 - Disjuntor 2P 80A D 15kA 3M
      HMD280
      Disjuntor 2P 80A D 15kA 3M
      Preço
      208,65 €
      / Uni. *
      208,65 €
      / Uni. *
    • 5
      HMD199 - Disjuntor 1P 125A D 15kA 1,5M
      HMD199
      Disjuntor 1P 125A D 15kA 1, 5M
      Preço
      206,80 €
      / Uni. *
      206,80 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A