The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Proteção
    • Blocos dife­ren­ciais para disjun­tores
    • BTC280E
    EAN
    3250611500032
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Blocos dife­ren­ciais para disjun­tores

    Bloco dif. 2P 125A regulável tipo AC 6M BTC280E

    Preço
    408,20 €
    / Uni. *
    408,20 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Bloco dif. 2P 125A regulável tipo AC 6M

    BTC280E

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      125 A
    • Corrente de funci­o­na­mento resi­dual nominal ldn
      300 mA, 500 mA, 1000 mA
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      2
    Segu­rança
    • Tipo de corrente resi­dual
      AC
    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      6000 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      240 - 240 V
    Conexão
    • Secção trans­versal dos termi­nais supe­rior e infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      10 - 70 mm²
    • Secção trans­versal do terminal supe­rior e infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      10 - 50 mm²
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados
    Dimen­sões
    • Altura
      103 mm
    • Largura
      160 mm
    • Profun­di­dade
      69 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Add-on-block 2P 125A 30mA F (English)
    PDF
    184,86 kB
    REACH declaration BTC280E
    PDF
    Relatório de RoHS BTC280E
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem BTC280E | Hager Portugal

      Descarregar imagem BTC280E

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto BTC280E | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto BTC280E

      Bloco dif. 2P 125A regulável tipo AC 6M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09

      PDF
      945,34 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-11-10

      PDF
      920,46 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      264,45 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      BD426 - Bloco diferencial 4 Pólos 25A 30mA tipo AC 2 Módulos
      BD426
      Bloco diferencial 4 Pólos 25A 30mA tipo AC 2 Módulos
      Preço
      194,64 €
      / Uni. *
      194,64 €
      / Uni. *
    • 2
      BFC225F - Bloco diferencial 1P+N 25A 300mA AC com bornes desalinhados
      BFC225F
      Bloco diferencial 1P+N 25A 300mA AC com bornes desalinhados
      Preço
      159,85 €
      / Uni. *
      159,85 €
      / Uni. *
    • 3
      BFC340F - Bloco dif. 3P 40A 300mA AC c/born. des
      BFC340F
      Bloco dif. 3P 40A 300mA AC c/born. des
      Preço
      190,66 €
      / Uni. *
      190,66 €
      / Uni. *
    • 4
      BFH240F - Bloco dif.  1P+N 40A 300mA A HI c/born. des
      BFH240F
      Bloco dif. 1P+N 40A 300mA A HI c/born. des
      Preço
      222,15 €
      / Uni. *
      222,15 €
      / Uni. *
    • 5
      BF226 - Bloco diferencial 2 Pólos 25A 300mA tipo AC 2 Módulos
      BF226
      Bloco diferencial 2 Pólos 25A 300mA tipo AC 2 Módulos
      Preço
      159,85 €
      / Uni. *
      159,85 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A