Jogo 3 separad. de fases p/disj 1P=1,5M MZN131

EAN
3250614560088
Quantidade
1 Kit
Grupo
01
Preço
5,88 €
/ Kit *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    29 mm
  • Altura produto instalado
    43 mm
  • Largura produto instalado
    10 mm
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA