Disjuntor P630 TM 3P-3D 630A 70kA HEW630DE
Preço
1 794,93 €
/ Uni.
*
Disponibilidade e preço sob consulta
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Sob tensão da bobina 8 product.page.accessories.products-available -
Bloqueio das funções de bloqueio 8 product.page.accessories.products-available -
Disparador de tensão 5 product.page.accessories.products-available -
Cabo de bloqueio dos auxiliares 2 product.page.accessories.products-available -
Tampa de terminais 6 product.page.accessories.products-available -
Veio de acionamento do disjuntor de potência 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN630 A
-
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)70 kA
-
Pdc limite em c.a. 240V (EN 60947-2)100 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-2100 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 400 V AC de acordo com a norma IEC 60947-270 kA
-
Pdc limite em c.a. 660V (EN 60947-2)12 kA
-
Pdc limite em c.a. 690V (EN 60947-2)12 kA
-
Corrente nominal a 10 ºC de acordo com a norma IEC 60947687,30 A
-
Corrente nominal a 15 ºC de acordo com a norma IEC 60947673,40 A
-
Corrente nominal a 20 ºC de acordo com a norma IEC 60947659,20 A
-
Corrente nominal a 25 ºC de acordo com a norma IEC 60947644,80 A
-
Corrente nominal a 30 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 35 ºC de acordo com a norma IEC 60947614,90 A
-
Corrente nominal a 40 ºC de acordo com a norma IEC 60947599,30 A
-
Corrente nominal a 45 ºC de acordo com a norma IEC 60947583,40 A
-
Corrente nominal a 50 ºC de acordo com a norma IEC 60947567 A
-
Corrente nominal a 55 ºC de acordo com a norma IEC 60947550,10 A
-
Corrente nominal a 60 ºC de acordo com a norma IEC 60947532,70 A
-
Corrente nominal a 65 ºC de acordo com a norma IEC 60947514,70 A
-
Corrente nominal a 70 ºC de acordo com a norma IEC 60947496,10 A
Arquitetura
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraSem neutro
Disparo
-
Tempo de resposta ao abrir10 ms
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 690 V
Funções
-
Unidade de disparoTM A/A
Potência
-
Perda de potência na entrada IN145,2 W
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos4000
-
N.º de manobras mecânicas30000
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP4X
Modo de configuração
-
Marca de regulação do térmico0,63, 0,8, 1
Cabo
-
Material do caboCobre, Alumínio
Compatibilidade
-
Compatível com Dispositivo Diferencial Bloco DiferencialSim
-
Adequado para calha DINNão
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
Dimensões
-
Altura260 mm
-
Largura140 mm
-
Profundidade150 mm
-
Barra condutora a jusante: largura, altura, diâmetro do parafuso (máx.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Barra condutora de corrente superior: largura, altura, diâmetro do parafuso (máx.)10 mm, 12 mm, 32 mm
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
-
Binário de aperto nominal18 - 18 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior18 - 18 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal superior18 - 18 Nm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto HEW630DE
Disjuntor P630 TM 3P-3D 630A 70kA
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Manuais
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-04
PDF332,59 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-04
PDF355,64 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Mais transferências