Grupo base/topo l.900 p.400 FN023E
EAN
3250610189337
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
315,28 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Painel superior/inferior para armário 2 produtos disponíveis -
Fechadura 4 produtos disponíveis -
Sistema de calhas de cablagem 1 produtos disponíveis -
Porca em caixa quadrada 1 produtos disponíveis -
Acessórios de transporte 2 produtos disponíveis -
46 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura120 mm
-
Largura400 mm
-
Profundidade900 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboNão
Materiais
-
MaterialAço
-
CorBranco puro
Instalação / montagem
-
Adequado para utilização no exteriorNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto FN023E
Grupo base/topo l.900 p.400
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Mais transferências