Calha DIN simét. perf. 15mm comp. 2m A099B

EAN
3250610669990
Quantidade
10 PCEs
Grupo
03
16,63 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    10 cm
  • Altura produto instalado
    200 cm
  • Comprimento
    10 cm
  • Largura produto instalado
    10 cm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA