witty solar

Łado­wanie samo­chodu pod pełną kontrolą.

Nowoczesny elektryczny samochód ładujący się na domowej stacji ładowania z panelami słonecznymi na dachu

Łado­wanie samo­chodu z wyko­rzy­sta­niem własnej insta­lacji foto­wol­ta­icznej (PV)

Stacja łado­wania witty solar, zapro­jek­to­wana w oparciu o funkcje stacji witty start, rozszerza funk­cjo­nal­ność o możli­wość łado­wania z wyko­rzy­sta­niem własnego systemu foto­wol­ta­icz­nego. Dzięki dyna­micz­nemu prze­łą­czaniu faz, umoż­liwia maksy­malne ogra­ni­czenie poboru energii z sieci ener­ge­tycznej. Najbar­dziej opty­malne wyko­rzy­stanie prądu elek­trycz­nego gene­ro­wa­nego lokalnie i mini­ma­li­zacja kosztów energii elek­trycznej jest możliwa do osią­gnięcia przy rozbu­dowie systemu o system maga­zy­no­wania energii.*

*Wszystkie elementy systemu skomu­ni­ko­wane i zarzą­dzane przez sterownik XEM470. 

 

witty solar
najważ­niejsze para­metry

Stacja witty solar umoż­liwia łatwą insta­lację, zmienny prąd łado­wania (DLM), elastyczne tryby łado­wania i maksy­malne bezpie­czeń­stwo.

 

  • Możli­wość prowa­dzenia prze­wodów od góry, od dołu lub z tyłu
  • Duża prze­strzeń przy­łą­cze­niowa wypo­sa­żona w zaciski sprę­ży­nowe
  • Dyna­miczne prze­łą­czanie faz w celu zapew­nienia opty­malnej mocy łado­wania
  • Łado­wanie z maksy­malną dostępną mocą i jedno­czesną ochroną przed prze­cią­że­niem insta­lacji (black out'em)
  • Funkcja przy­spie­szo­nego łado­wania (Boost)
  • Łado­wanie z czasem wstrzy­mania (do łado­wania propor­cjo­nal­nego ze źródeł foto­wol­ta­icz­nych)
witty solar produkt

witty solar
detale

  1. Gniazdo łado­wania typu 2
  2. Wytrzy­mała obudowa
  3. Ułatwione wpro­wa­dzenie zasi­lania od góry
  4. Łącznik obro­towy
  5. Dyna­miczne prze­łą­czanie faz
  6. Zabez­pie­czenie przed prądem różni­cowym 
  7. Zaciski sprę­ży­nowe
  8. Kołnierz do wpro­wa­dzenia prze­wodu z zaci­skiem mocu­jącym
  9. Tylny kanał kablowy
 
witty solar instalacja

Dodat­kowe akce­soria

stojak

Stojak prosto­kątny

Za pomocą stojaka możesz prze­kształcić swoją stację w stano­wisko łado­wania np. na podjeź­dzie. Na stojaku możesz zamo­cować jedną lub dwie stacje łado­wania.

witty solar uchwyt na kabel

Uchwyt na kabel

Prak­tyczny uchwyt, dzięki któremu nie musisz skręcać ani rzucać na ziemię kabla. Dodat­kowo umoż­liwia szybki i wygodny dostęp do niego.

 

stojak okrągły

Stojak okrągły

Choć smukły i niewielki, daje możli­wość montażu jednej lub dwóch stacji łado­wania.

 

 


Kompo­nenty systemu flow

XEM470 produkt

Zarzą­dzanie energią

Manager energii oszczędza miejsce i kontro­luje prze­pływ energii z domu konsu­menta, poprzez magazyn energii, aż do stacji łado­wania samo­chodu elek­trycz­nego. Wyko­rzy­stuje przy tym protokół komu­ni­ka­cyjny SG Ready. Auto­ma­ty­zuje to opty­malne wyko­rzy­stanie własnej mocy foto­wol­ta­icznej.

ikona baterii

Maga­zy­no­wanie energii

Produkty dostępne będą wkrótce. W przy­padku zain­te­re­so­wania prosimy o skorzy­stanie z formu­larza kontak­to­wego.


Poznaj pozo­stałe stacje witty z oferty Hager

W ofercie firmy Hager znaj­dują się rozwią­zania dosto­so­wane do budow­nictwa miesz­ka­nio­wego, czyli klientów indy­wi­du­al­nych, oraz do prze­strzeni publicz­nych, takich jak parkingi osie­dlowe, garaże podziemne lub parkingi w centrach handlo­wych.

 
witty produkt

witty start – łado­wanie w domu

Kompak­towa stacja łado­wania prze­zna­czona do domów jedno­ro­dzin­nych i tzw. bliź­niaków. Cechuje ją wysoka odpor­ność na warunki atmos­fe­ryczne i moc łado­wania do 22kW.

witty park stacja ładowania samochodów elektrycznych witty firmy Hager

witty park - w prze­strze­niach publicz­nych

Prze­zna­czona do prze­strzeni publicz­nych, takich jak stacje benzy­nowe czy centra handlowe. Dzięki możli­wości łado­wania jedno­cze­śnie dwóch samo­chodów i innych pojazdów, jak rowery czy hulaj­nogi, pozwala zaosz­czę­dzić prze­strzeń w zatło­czo­nych miej­scach.

witty share garage

witty share - jedna stacja, wielu użyt­kow­ników

Bezpieczne rozwią­zanie do parkingów komer­cyj­nych i budow­nictwa wielo­miesz­ka­nio­wego. Daje możli­wość współ­dzie­lenia kosztów łado­wania, a zasto­so­wanie dyna­micz­nego zarzą­dzania obcią­że­niem pozwala syste­mowi kontro­lować do 20 stacji łado­wania.


Wspie­ranie
e-mobil­ności i zrów­no­wa­żo­nego rozwoju

Stacje łado­wania witty pozwa­lają konsu­mentom bezpiecznie i łatwo wejść do świata e-mobil­ności. Te nieza­wodne i intu­icyjne w obsłudze rozwią­zania do łado­wania pojazdów elek­trycz­nych, dzia­łają przez wiele lat i łączą się z syste­mami dystry­bucji i zarzą­dzania energią firmy Hager – zmie­niaj z nami świat na lepszy!


Masz dodat­kowe pytanie? 

Chcesz wiedzieć jak zain­sta­lować w swoim domu witty solar? Skon­taktuj się z naszym specja­listą i dowiedz się więcej!  


Chcesz dowie­dzieć się więcej o witty solar?

Pobierz broszurę