witty share
Stacja ładowania samochodów elektrycznych z lokalnym managerem (LLM).
![Osoba używająca stacji ładowania pojazdów elektrycznych Hager przed budynkiem](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/solution-page/baza-wiedzy/evcs/witty-share/hager-witty-share-lifestyle-pic-.jpg?h=640&la=pl-pl&hash=7C3B9FC21769F78C169E73AA38C2725D)
Elastyczny sposób ładowania samochodów elektrycznych
Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na ładowanie pojazdów elektrycznych, konieczna jest ogromna przebudowa - zarówno nowej, jak i starej infrastruktury. Dotyczy to w szczególności miejsc, w których spotyka się wielu użytkowników pojazdów elektrycznych, takich jak parki biznesowe lub większe kompleksy mieszkaniowe. Nasze rozwiązanie: witty share. Kompletny system firmy Hager z dynamicznym rozdziałem mocy pozwala na instalację i kontrolowanie do 20 stacji ładowania. Oddajemy moc w Twoje ręce!
witty share
fakty i specyfikacja
witty share to przyszłościowe rozwiązanie przystosowane do komunikacji OCPP umożliwiające szybkie i łatwe ładowanie.
- Moc ładowania do 22kW, Mode 3, type 2
- IP55 / IK10 / UV / -25°C/+50°C
- Obsługa Backend przez OCPP 1.6
- Zgodność z normami: IEC 61851, ISO15118 (plug & charge) i EV/ZE 1.4
- Kontrola dostępu przez RFID
![witty share product](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/solution-page/baza-wiedzy/evcs/witty-share/witty-share-product_3.png?w=1000&hash=6CFEDE195BF9E78F622D79113F7F88D5)
witty share
detale
- Gniazdo ładowania Type 2
- Wysokiej jakości komponenty elektroniczne
- Ochrona przed prądem różnicowym 6mA DC
- Przepust kablowy z uchwytem mocującym
- Tylny kanał kablowy
![witty share detale](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/solution-page/baza-wiedzy/evcs/witty-share/witty-share_detale_kwadrat.png?w=1000&hash=AE97D2C409AB7F5AAE1D5E5723D1970E)
Lokalny manager obciążenia (LLM)
Dzięki dynamicznemu sterowaniu za pomocą managera obciążenia moc jest optymalnie dystrybuowana - bez przeciążania połączenia.
- Możliwość dynamicznego i statycznego zarządzania obciążeniem
- Pomiar prądu przez przekładniki do 2500A
- Możliwość zarządzania do 20 punktów ładowania jednocześnie
- Możliwość generowania raportów i rozdzielenie kosztów między użytkowników
![witty share product](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/solution-page/baza-wiedzy/evcs/witty-share/witty-share-product_2.png?w=1000&hash=A660C66AF5EAECD70AD066521D3F81D3)
Szynoprzewód
Jako dopełnienie pewnego i bezpiecznego systemu rozdziału energii, oprócz stacji ładowania i LLM, Hager oferuje również odpowiedni szynoprzewód, zawierający skrzynki wylotowe. Zalety szynoprzewodu:
- od 160 do 1 000 A
- Łatwy i szybki montaż
- Elastyczne przyłączanie nowych klientów
- Możliwość wprowadzania zmian podczas pracy
- Niskie obciążenie ogniowe i dobra EMC
- Niewielkie rozmiary
- Modułowa konstrukcja
![szynoprzewód unibar M](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/solution-page/baza-wiedzy/evcs/witty-share/unibar-m.png?w=1000&hash=2AA357971FD0883C82CA57769B00695F)
Lokalny manager obciążenia i witty share
Dynamicznie optymalizowana moc
Ten moduł zarządzania obciążeniem pozwala na stałe monitorowanie zasilania i dynamicznie reguluje energię dostarczaną do stacji ładowania, w zależności od dostępnej mocy sieci. Optymalizacja przepływu mocy dla stacji ładowania, w zależności od zużycia w budynku, pozwala uniknąć przeciążenia i powoduje prawidłowe działanie głównego zabezpieczenia, a tym samym chroni przed przerwami w dostawie energii.
witty share
akcesoria
Poznaj pozostałe stacje witty z oferty Hager
W ofercie firmy Hager znajdują się rozwiązania dostosowane do budownictwa mieszkaniowego, czyli klientów indywidualnych, oraz do przestrzeni publicznych, takich jak parkingi osiedlowe, garaże podziemne lub parkingi w centrach handlowych.
Wspieranie
e-mobilności i zrównoważonego rozwoju
Witty pozwala konsumentom łatwo przejąć kontrolę nad ich aspiracjami w zakresie e-mobilności - zawsze bezpiecznie i zawsze prosto. Niezawodne, bezpieczne i proste rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych, które działają przez wiele lat i łączą się z systemami zarządzania energią i dystrybucją energii elektrycznej firmy Hager – zmieniaj z nami świat na lepszy!
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/solution-page/baza-wiedzy/evcs/witty_road.jpg?w=1000&hash=9C46669F7267655BF2923491812CCA79)
![Kontakt](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/solution-page/baza-wiedzy/evcs/witty-share/icone-rc.png?w=120&hash=1ACDC73BA5DB71481160BB5E34761120)