EVCS Stacja ładowania witty one 1x11kW 3f RFID Bluetooth z gniazdem T2 XVR111S
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do baterii/akumulatorów/ładowarek 4 dostępne produkty -
Akcesoria/części stacji ładowania pojazdów elektrycznych 6 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Moc na punkt ładowania11 kW
-
Podłączone obciążenie0,1 - 11 kW
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Liczba faz zasilania3
-
Prąd znamionowy16 A
-
Liczba punktów ładowania1
-
Z zarządzaniem obciążeniemNie
-
Liczba gniazd domowych0
-
Z wyłącznikiem nadprądowymNie
-
Odryglowanie awaryjne w razie braku dopływu prąduTak
-
Typ złącza/wtykuTyp 2S.
-
Wysokość370 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość150 mm
-
Sposób montażuMontaż ścienny
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Zakres temperatur pracy-25 - 50 °C
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
-
MateriałTworzywo sztuczne
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa XVR111S
EVCS Stacja ładowania witty one 1x11kW 3f RFID Bluetooth z gniazdem T2
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2024-10-09
PDF13,46 MB -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Dane techniczne - Załącznik do produktu de-CH 2025-06-02
PDF399,15 kB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-CH, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2025-07-02
PDF7,46 MB -
Ulotka
rodzina witty - poradnik doboru
ulotka
PDF2,00 MB
ulotka witty one
Ulotka pl-PL 2025-07-02
PDF662,54 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-10-23
PDF369,15 kB