- Berker Q.3 - system gniazd i łączników
- Berker B.Kwadrat - Sterowanie oświetleniem
- Berker B.3 - Sterowanie oświetleniem
- Berker B.7 - Sterowanie oświetleniem
- Berker Q.1 - Sterowanie oświetleniem
- Berker Q.3 - Sterowanie oświetleniem
- Berker Q.7 - Sterowanie oświetleniem
- Berker R.1 - Sterowanie oświetleniem
- Berker R.3 - Sterowanie oświetleniem
- Berker R.8 - Sterowanie oświetleniem
- Zobacz więcej
Łącznik wieloklawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne oddzielne zaciski wej WDEM503503
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (30)Akcesoria opcjonalne
-
Wkładka podświetlającado osprzętu elektroinstalacyjnego 8 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 186 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd załączania10 A
-
Chwilowy prąd kontaktowy10 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz podwójny
-
Liczba biegunów1
Materiały
-
KolorSzary
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
-
PrzezroczystyNie
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość41,60 mm
-
Zakres głębokości wbudowania31,70 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Sygnalizator optycznyBez
-
Liczba przycisków2
-
Typ przyciskuPrzycisk seryjny
-
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnegoNie
Łączność
-
Typ połączeniaPołączenie wtykowe
-
Z mocowaniem pazurowymTak
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj oprawy lampyBez gniazda lampy
-
Typ złącza/wtykuZacisk wtykowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
-
Systemy powiązaneA.1, A.8, Berker B.x, C.1, C.8, Q.x, R. x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WDEM503503
Łącznik wieloklawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne oddzielne zaciski wej
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-11
PDF315,97 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-28
PDF140,97 kB
Więcej materiałów