volta Skrzynka pusta rozmiar 2 VZ532N
EAN
3250616666597
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100.
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zacisk wciskowy 20 dostępne produkty
-
Drzwi 1 dostępne produkty
-
mostek 1 dostępne produkty
-
Nośnik zacisków 2 dostępne produkty
-
Kieszeń na dokumenty 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 3 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
Liczba rzędów2
Wymiary
-
Wysokość484 mm
-
Szerokość330 mm
-
Głębokość94,50 mm
-
Zakres głębokości wbudowania90 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuDo ścian pustych
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07
PDF366,52 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Więcej materiałów