The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • KN22P
    EAN
    3250613849351
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka

    QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 5x16+17x4mm2, szer. 90mm KN22P

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    catalog.product_page.follow_up.title

    KN26P, KN18P

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 5x16+17x4mm2, szer. 90mm

    KN22P

    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      63 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      1
    • Układ biegunów
      1P
    Wymiary
    • Wyso­kość
      33 mm
    • Szero­kość
      90 mm
    • Głębo­kość
      34 mm
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      230 - 230 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      400 V
    Materiały
    • Kolor
      Brązowy
    • Materiał
      Poliamid (PA)
    • Kod RAL
      8014
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zacisk sprężynowy
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      1,5 - 25,0 mm²
    • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      1,5 - 25,0 mm²

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KN22P
    PDF
    RoHS report KN22P
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie KN22P | Hager Polska

      Zdj?cie produktu KN22P

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa KN22P | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KN22P

      QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 5x16+17x4mm2, szer. 90mm

      PDF
    • ProductInstallationManual

      Zdj?cie Montageanleitung QC Einzelmodul | Hager Polska

      Montageanleitung QC Einzelmodul

      Instrukcja montażu International 2020-01-01

      PDF
      361,52 kB
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Zdj?cie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Zdj?cie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Zdj?cie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
      Zdj?cie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
    Wi?cej materia?ów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32