univers N HC 450x500mm zestaw do zabudowy aparatury modułowej 6x12 M UC32MG
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wspornik kabli 3 dostępne produkty -
Materiał do etykiet 2 dostępne produkty -
Dodatkowe akcesoria 4 dostępne produkty -
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość450 mm
-
Szerokość500 mm
-
Głębokość100 mm
-
Liczba jednostek36
-
Liczba rzędów3
-
Liczba modułów72
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
MateriałPolistyren (PS)
-
Kod RAL9010
-
Kolor produktuCzysta biel
-
Liczba kroków 75 mm w pionie na panel rozdzielczy6
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UC32MG
univers N HC 450x500mm zestaw do zabudowy aparatury modułowej 6x12 M
PDF -
Instrukcja montażu
Montageanleitung BS MG
Instrukcja montażu International 2010-07-28
PDF349,79 kB
Montageanleitung UC**MG
Instrukcja montażu International 2011-02-10
PDF356,34 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-03
PDF741,92 kB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB