univers N Pasek opisowy do wsuwania w listwę UZ005 5 arkuszy UZ006
EAN
3250616360068
Liczba w opakowaniu
1 Komplet
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
95,00zł
/ Komplet
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość252 mm
-
Szerokość215 mm
-
Głębokość215 mm
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Powiązane serieRozdzielnica FW natynkowa 1x3 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 1x4 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 1x5 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 1x6 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 1x7 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 2x3 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 2x4 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 2x5 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 2x6 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 2x7 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 3x3 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 3x4 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 3x5 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 3x6 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 3x7 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 4x3 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 4x4 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 4x5 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 4x6 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 4x7 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa 1x3 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa 1x4 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa 1x5 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa 1x6 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa 1x7 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa 2x3 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa 2x4 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa 2x5 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa 2x6 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa 2x7 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa 3x3 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa 3x4 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa 3x5 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa 3x6 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa 3x7 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa, multimedialna 2x3 rzędów, Rozdzielnica FW podtynkowa, multimedialna 2x4 rzędów, Rozdzielnica FW podtynkowa, multimedialna 2x5 rzędów, Rozdzielnica FW podtynkowa, multimedialna 2x6 rzędów, Rozdzielnica FW podtynkowa, multimedialna 2x7 rzędów
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej