univers N HC 300x250mm zestaw do zabudowy aparatury modułowej 2x12 M UC21MG

EAN
3250616370173
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
148,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    24
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    100 mm
  • Wyso­kość produktu
    300 mm
  • Szero­kość produktu
    250 mm
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    PC/ABS
Wypo­sażenie
  • Liczba elementów
    24
  • Liczba rzędów pod aparaty
    2
  • Liczba rzędów w rozdziel­nicy
    2
  • Akcesoria dodat­kowe
    Tak
  • Liczba kroków 75 mm na pole
    4
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie