The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
  • Sterow­niki
  • Sterow­niki załączające
  • TYBS601B
  • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX

KNX e/s secure Sterownik załączający 1-krotny, podtynkowy, 10 A TYBS601B

EAN
3250610050347
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
395,00 zł
/ szt. *
395,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

KNX e/s secure Sterownik załączający 1-krotny, podtynkowy, 10 A

TYBS601B

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    ETS, easy
Łącz­ność
  • Z magistralą KNX
    Tak
  • Z systemem magistrali KNX radio
    Nie
Wymiary
  • Wyso­kość
    44 mm
  • Szero­kość
    43 mm
  • Głębo­kość
    22 mm
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    40 mm
Materiały
  • Kolor
    Jasnoszary
Sprzęt
  • Często­tliwość radiowa dwukie­run­kowa
    Nie
  • Z prze­łącz­nikiem dla prze­łącz­nika ręcz­nego
    Tak
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    10 A
  • Pobór prądu magistrali w stanie bezczyn­ności
    5 mA
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Moc
  • Żarówka 230 V
    600 - 600 W
  • Moc wyjściowa
    500 W
  • Lampa żarowa 230 V i halogenowa
    600 W
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 - 230 V
  • Napięcie zasilania systemu
    30 V DC poprzez magistralę
  • Napięcie robocze magistrali
    21 - 32 V
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -5 - 45 °C
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    0.75 - 2.5 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    0.75 - 2.5 mm²
Dodat­kowe infor­macje
  • Typ połączenia
    Z zaciskami śrubo­wymi

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2024-04-03
PDF
421,53 kB
Hager REACH declaration TYBS601B
PDF
Hager RoHS report TYBS601B
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie TYBS601B | Hager Polska

    Zdjęcie produktu TYBS601B

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu TYBS601B | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu TYBS601B

    KNX e/s secure Sterownik załączający 1-krotny, podtynkowy, 10 A

    PDF
  • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01

    PDF
    687,00 kB
    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-04-28 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-04-28

    PDF
    686,74 kB
    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi es-ES 2025-05-12 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi es-ES 2025-05-12

    PDF
    687,97 kB
    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi fr-FR 2025-05-12 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi fr-FR 2025-05-12

    PDF
    687,96 kB
    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi it-IT 2025-05-12 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi it-IT 2025-05-12

    PDF
    686,08 kB
    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi nl-NL 2025-05-12 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi nl-NL 2025-05-12

    PDF
    685,79 kB
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15 | Hager Polska

    Instrukcja montażu en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15

    PDF
    4,89 MB
  • Instrukcja obsługi

    Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB 2015-09-24 | Hager Polska

    Instrukcja obsługi en-GB 2015-09-24

    PDF
    1,47 MB
  • Baza danych produktów KNX

    Zdjęcie Baza danych produktów KNX International 2024-05-07 | Hager Polska

    Baza danych produktów KNX International 2024-05-07

    KNXPROD
    167,76 kB
  • Przewodnik

    Zdjęcie Przewodnik en-GB 2024-06-27 | Hager Polska

    Przewodnik en-GB 2024-06-27

    PDF
    905,28 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

    EU Declaration of Conformity

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, fr-FR 2024-04-04

    PDF
    363,61 kB
    Zdjęcie UKCA Declaration of Conformity | Hager Polska

    UKCA Declaration of Conformity

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-04

    PDF
    270,10 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    TYFS671D - KNX Bramka KNX - DALI 2, KNX secure 1-krotna
    TYFS671D
    KNX Bramka KNX - DALI 2, KNX secure 1-krotna
    Cena
    2225,00  zł
    / szt. *
    2225,00  zł
    / szt. *
  • 2
    TYFS672D - KNX Bramka KNX - DALI 2, KNX secure 2-krotna
    TYFS672D
    KNX Bramka KNX - DALI 2, KNX secure 2-krotna
    Cena
    2525,00  zł
    / szt. *
    2525,00  zł
    / szt. *
  • 3
    TXA664D - KNX e/s sterownik DALI 4-kanałowy, komunikacja broadcast
    TXA664D
    KNX e/s sterownik DALI 4-kanałowy, komunikacja broadcast
    Cena
    1390,00  zł
    / szt. *
    1390,00  zł
    / szt. *
  • 4
    TYAS664D - KNX e/s sterownik DALI 4-kanałowy, komunikacja broadcast
    TYAS664D
    KNX e/s sterownik DALI 4-kanałowy, komunikacja broadcast
    Cena
    1285,00  zł
    / szt. *
    1285,00  zł
    / szt. *
  • 5
    TXA604D - KNX e/s Sterownik załączający/żaluzjowy, obciążenie pojemnościowe 16 A, 4-/2-kr
    TXA604D
    KNX e/s Sterownik załączający/żaluzjowy, obciążenie pojemnościowe 16 A, 4-/2-kr
    Cena
    1345,00  zł
    / szt. *
    1345,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32