MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 4P D 50A NDN450
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Modułowa szyna fazowa 4 dostępne produkty -
Blokady i zamki 1 dostępne produkty -
Separacja faz 1 dostępne produkty -
Osłona przyłączy 1 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz podnapięciowy 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy50 A
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-215 kA
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-110 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-230 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-215 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C63,02 A
-
Prąd znamionowy przy -20°C.61,95 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C60,86 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C59,75 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C58,62 A
-
Prąd znamionowy przy 0°C.57,47 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C56,29 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C55,09 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C53,86 A
-
Prąd znamionowy przy 20°C.52,61 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C51,32 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C48,48 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C.46,91 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C.45,29 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C.43,60 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C41,85 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C40,02 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C38,11 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C36,09 A
-
Układ biegunów4P
-
Charakterystyka wyzwalaniaD
-
Liczba modułów4
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-110 kA
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania2,80 - 2,80 Nm
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejbiconnect
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejZacisk śrubowy
-
Możliwość montażu 360°Tak
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)400 - 400 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 35 mm²
-
AT_GridDistance60 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.2
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego20,30 W
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)4000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)20000
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowegoWyrównany zacisk
-
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowychWyrównany zacisk
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość70 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu NDN450
MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 4P D 50A
PDF -
Broszura
Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych
Broszura pl-PL 2025-04-07
PDF8,38 MB -
Katalog
Katalog główny - Rozdział energii
Katalog główny
PDF197,18 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
UKCA Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB