MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 4P D 40A NDN440
Cena
814,50 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Modułowa szyna fazowa 4 dostępne produkty -
Blokady i zamki 1 dostępne produkty -
Separacja faz 1 dostępne produkty -
Osłona przyłączy 1 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz podnapięciowy 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In40 A
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-215 kA
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-120 kA
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)15 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-215 kA
-
Prąd znamionowy przy -15°C56,16 A
-
Prąd znamionowy przy -10°C54,36 A
-
Prąd znamionowy przy -5°C52,57 A
-
Prąd znamionowy przy 0°C50,77 A
-
Prąd znamionowy przy 5°C48,98 A
-
Prąd znamionowy przy 10°C47,18 A
-
Prąd znamionowy przy 15°C45,39 A
-
Prąd znamionowy przy 20°C43,59 A
-
Prąd znamionowy przy 25°C41,8 A
-
Prąd znamionowy przy 30°C40 A
-
Prąd znamionowy przy 35°C39,89 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C39,79 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C39,68 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C39,57 A
-
Prąd znamionowy przy 55°C39,46 A
-
Prąd znamionowy przy 60°C39,36 A
-
Prąd znamionowy przy 65°C39,25 A
-
Prąd znamionowy przy 70°C39,14 A
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 400 V AC zgodnie z IEC 60898-110 kA
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics50 %
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics7,50 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-230 kA
Architektura
-
Układ biegunów4P
-
Charakterystyka wyzwalaniaD
Pojemność
-
Liczba modułów4
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-110 kA
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania2,80 - 2,80 Nm
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejbiconnect
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejZaciski śrubowe
-
Możliwość montażu 360°Tak
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)400 - 400 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Rodzaj połączenia
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnych i dolnych zacisków śrubowych1 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój przewodów elastycznych dla górnego zacisku śrubowego1 - 25 mm²
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnego zacisku śrubowego1 - 35 mm²
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Rozstaw kratek60 mm
Warunki użytkowania
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-22
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)15 W
Łączność
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
-
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowegoWyrównany zacisk
-
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowychWyrównany zacisk
Wymiary
-
Szerokość70 mm
-
Wysokość83 mm
-
Głębokość70 mm
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)4000
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa NDN440
MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 4P D 40A
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF274,42 kB
UKCA Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Więcej materiałów