MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 4P D 2A NDN402
EAN
3250614611858
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
834,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 2 dostępne produkty
-
Zwalnianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wysokiego napięcia 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 8 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy2 A
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-215 kA
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-110 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-230 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-215 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C2,59 A
-
Prąd znamionowy przy -20°C.2,54 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C2,50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C2,45 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C2,39 A
-
Prąd znamionowy przy 0°C.2,34 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C2,29 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C2,23 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C2,18 A
-
Prąd znamionowy przy 20°C.2,12 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C2,06 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C2 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C1,93 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C.1,85 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C.1,77 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C.1,69 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C1,61 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C1,51 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C1,42 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C1,31 A
Architektura
-
Układ biegunów4P
-
Charakterystyka wyzwalaniaD
Pojemność
-
Liczba modułów4
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-110 kA
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania2,80 - 2,80 Nm
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejbiconnect
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejZacisk śrubowy
-
Możliwość montażu 360°Tak
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)400 - 400 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Rodzaj połączenia
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 35 mm²
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.2
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego8,63 W
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)4000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)20000
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowegoWyrównany zacisk
-
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowychWyrównany zacisk
Wymiary
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość70 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kBUKCA Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Więcej materiałów