The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
  • MCB Wyłącz­niki nadprądowe
  • NCN332
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN

MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 3P C 32A NCN332

EAN
3250614614958
Liczba w opakowaniu
4 szt.
Grupa rabatowa
APA
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
277,00 zł
/ szt. *
277,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 3P C 32A

NCN332

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (15)
    • Blokady i zamki 1 dostępne produkty
    • Sepa­racja faz 1 dostępne produkty
    • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty
    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz wzro­stowy 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Blokady i zamki
    • Sepa­racja faz
    • Osłona przy­łączy
    • Akcesoria mechaniczne
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
    • Wyzwalacz wzro­stowy
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia
    • Modu­łowa szyna fazowa
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
    • Nakład­ka­/listwa ochronna szyny fazowej
    • MZN175

      Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO

      58,00 zł  / szt.*
    • MZN121

      Przegrody izolacyjne kpl 3 szt. do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx

      43,50 zł  / Komplet*
    • MZN120

      Pokrywa zacisku 1P do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx

      90,00 zł  / szt.*
    • LZ060

      Element dystansowy 0, 5M

      6,60 zł  / szt.*
    • MZ206

      Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      425,00 zł  / szt.*
    • MZ204

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

      369,00 zł  / szt.*
    • MZ203

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

      390,00 zł  / szt.*
    • MZ212

      Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      211,00 zł  / szt.*
    • KDN363B

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm2 57M

      269,00 zł  / szt.*
    • KDN380A

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 12M

      88,30 zł  / szt.*
    • KDN380B

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 57M

      344,00 zł  / szt.*
    • KDN363A

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm2 12M

      82,00 zł  / szt.*
    • MZ202

      Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      215,00 zł  / szt.*
    • MZ201

      Styk pomocniczy do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      149,60 zł  / szt.*
    • KZN023

      Osłony końcowe do szyn grzebien. kołkowych i widełkowych 3P 10mm2 / 2P 16mm2

      7,35 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      32 A
    • Znam. zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2
      15 kA
    • Znam. zdol­ność wyłącz. zwar­cio­wego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-1
      10 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-2
      30 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2
      15 kA
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -25°C
      39,04 A
    • Prąd znamio­nowy przy -20°C.
      38,45 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -15°C
      37,86 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -10°C
      37,25 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -5°C
      36,64 A
    • Prąd znamio­nowy przy 0°C.
      36,01 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C
      35,37 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C
      34,73 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C
      34,06 A
    • Prąd znamio­nowy przy 20°C.
      33,39 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C
      32,70 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
      32 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C
      31,26 A
    • Prąd znamio­nowy przy 40°C.
      30,50 A
    • Prąd znamio­nowy przy 45°C.
      29,72 A
    • Prąd znamio­nowy przy 50°C.
      28,92 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
      28,10 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
      27,26 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C
      26,38 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C
      25,48 A
    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      3P
    • Charak­terystyka wyzwalania
      C
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      3
    Główne atrybuty elek­tryczne
    • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
      10 kA
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment obro­towy górny zacisk
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
      bicon­nect
    • Typ połączenia górnego aparatury modu­łowej
      Zacisk śrubowy
    • Możliwość montażu 360°
      Tak
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      400 - 400 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      6000 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      1 - 35 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 25 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 25 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      1 - 35 mm²
    • AT_Grid­Distance
      60 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.
      2
    • Klasa ogra­niczenia energii I²t
      3
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 70 °C
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      12,30 W
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      4000
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      20000
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zacisk śrubowy
    • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
      Wyrów­nany zacisk
    • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
      Wyrów­nany zacisk
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      52,50 mm
    • Głębo­kość
      70 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
    PDF
    39,21 MB
    REACH declaration NCN332
    PDF
    RoHS report NCN332
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie NCN332 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu NCN332

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu NCN332 | Hager Polska

      Hager Dane katalogowe produktu NCN332

      MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 3P C 32A

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      MCB Wyłączniki nadprądowe NBN…, NCN…, NDN…

      PDF
      222,58 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Zdjęcie UKCA Declaration of Conformity | Hager Polska

      UKCA Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HMX410 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 4P C 10A
      HMX410
      MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 4P C 10A
      Cena
      2211,00  zł
      / szt. *
      2211,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HMX363 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 63A
      HMX363
      MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 63A
      Cena
      1829,00  zł
      / szt. *
      1829,00  zł
      / szt. *
    • 3
      HMX340 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 40A
      HMX340
      MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 40A
      Cena
      1710,00  zł
      / szt. *
      1710,00  zł
      / szt. *
    • 4
      HMX332 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 32A
      HMX332
      MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 32A
      Cena
      1710,00  zł
      / szt. *
      1710,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HMX320 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 20A
      HMX320
      MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 20A
      Cena
      1710,00  zł
      / szt. *
      1710,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas


    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32