MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 3P C 2A NCN302
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Blokady i zamki 1 dostępne produkty -
Separacja faz 1 dostępne produkty -
Osłona przyłączy 1 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz podnapięciowy 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz wzrostowy 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In2 A
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-215 kA
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-120 kA
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)15 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-215 kA
-
Prąd znamionowy przy -15°C2,51 A
-
Prąd znamionowy przy -10°C2,45 A
-
Prąd znamionowy przy -5°C2,39 A
-
Prąd znamionowy przy 0°C2,34 A
-
Prąd znamionowy przy 5°C2,28 A
-
Prąd znamionowy przy 10°C2,23 A
-
Prąd znamionowy przy 15°C2,17 A
-
Prąd znamionowy przy 20°C2,11 A
-
Prąd znamionowy przy 25°C2,06 A
-
Prąd znamionowy przy 30°C2 A
-
Prąd znamionowy przy 35°C1,92 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C1,85 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C1,77 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C1,69 A
-
Prąd znamionowy przy 55°C1,61 A
-
Prąd znamionowy przy 60°C1,54 A
-
Prąd znamionowy przy 65°C1,46 A
-
Prąd znamionowy przy 70°C1,38 A
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 400 V AC zgodnie z IEC 60898-110 kA
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics50 %
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics7,50 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-230 kA
-
Układ biegunów3P
-
Charakterystyka wyzwalaniaC
-
Liczba modułów3
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-110 kA
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania2,80 - 2,80 Nm
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejbiconnect
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejZaciski śrubowe
-
Możliwość montażu 360°Tak
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)400 - 400 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnych i dolnych zacisków śrubowych1 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój przewodów elastycznych dla górnego zacisku śrubowego1 - 25 mm²
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnego zacisku śrubowego1 - 35 mm²
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Rozstaw kratek60 mm
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-22
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)6,16 W
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
-
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowegoWyrównany zacisk
-
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowychWyrównany zacisk
-
Szerokość52,50 mm
-
Wysokość83 mm
-
Głębokość70 mm
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)4000
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa NCN302
MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 3P C 2A
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF274,42 kB
Deklaracja zgodności UE
MCB Wyłączniki nadprądowe NBN…, NCN…, NDN…
PDF222,58 kB
UKCA Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB