FV+ rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M8 wsp.pod. LV8SG00HSTPWS
Cena
700,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do podstaw bezpiecznikowych NH 2 dostępne produkty -
Osłona przyłączy 1 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 5 dostępne produkty -
Połączenie zacisków kablowych 2 dostępne produkty -
Zacisk do szyn fazowych 1 dostępne produkty -
Przekładnik prądowy 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy160 A
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy lcc120 kA
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=400 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4120 kA
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria B / 400V160 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria B / 500V160 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21 kategoria B / 800V63 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria B / 690V160 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=400 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2160 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=690 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2160 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=800 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.263 A
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=690 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 609475 kA
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk M8
Architektura
-
Liczba biegunów3
-
Liczba przełączanych biegunów3
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania14 - 14 Nm
-
Moment dokręcania dla mocowania na szynie zbiorczej14 - 14 Nm
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)200
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)1400
-
Całkowity okres użytkowania (wytrzymałość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 41600
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP2X
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8 kV
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)690 - 690 V
Wymiary
-
Odległość szyn zbiorczych185 mm
-
Wysokość676 mm
-
Głębokość181 mm
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego22 W
-
Maksymalna utrata mocy wkładki bezpiecznikowej12 W
-
Strata mocy przy pełnym obciążeniu58 W
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Zabezpieczenie elektryczne
-
Ze wskaźnikiem awariiNie
Funkcje
-
Rozłączenie obustronneTak
Materiały
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)11 %
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2025-07-16
PDF15,50 MB
Instrukcja montażu International 2026-03-24
PDF36,48 MB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-08
PDF442,34 kB
Więcej materiałów