The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria
    • LV8Z00W150
    EAN
    3250617654616
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria

    FV+ Przekładnik prądowy LV NH00 185mm 150/5A 5VA Klasa 1 LV8Z00W150

    Cena
    220,00 zł
    / szt. *
    220,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    FV+ Przekładnik prądowy LV NH00 185mm 150/5A 5VA Klasa 1

    LV8Z00W150

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • LV8SG00HRTPWS

      FV+ rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.kl.95mm2 wsp.pod.

      780,00 zł  / szt.*
    • LV8SG00HSTPSUS

      FV+ rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC EKW szyny 185mm zac.M8 wsp.pod.

      1200,00  zł  / szt.*
    • LV8SG00HSTPWS

      FV+ rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M8 wsp.pod.

      700,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Specyficzne atrybuty iden­ty­fi­ka­cyjne dla ochrony
    • Filtr typ produktu
      Trans­for­mator prądowy
    Funkcje
    • Klasa dokład­ności
      1
    Moc
    • Moc
      5 VA
    Wymiary
    • Śred­nica otwarcia
      21 mm
    • Szero­kość
      50 mm
    • Głębo­kość
      50 mm
    • Wyso­kość otwarcia
      12,5 mm
    • Szero­kość otworu
      21 mm
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zacisk śrubowy
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    • AT_Rated­Po­wer­Frequen­cyWith­stan­dVoltage
      3000 V
    • AT_In­sulatingC­lass
      E
    • AT_Ith1s
      60*Ipr
    Napięcie
    • Maks. napięcie robocze
      720 V
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 55 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 70 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 4 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 4 mm²
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Prąd elek­tryczny
    • Maks. inten­syw­ność pier­wotna
      150 A
    • Maks. inten­syw­ność obwodu wtór­nego
      5 A
    • Prąd znamio­nowy
      150 A
    • Prąd znamio­nowy cieplny długo­trwały
      1,2*Ipr
    • Dyna­miczny prąd znamio­nowy
      2.5*Ith
    • Współ­czynnik ogra­niczenia prze­pięcia
      FS 5

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LV8Z00W150
    PDF
    RoHS report LV8Z00W150
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LV8Z00W150 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LV8Z00W150

    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB 2026-01-12 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB 2026-01-12

      PDF
      3,92 MB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-20 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-20

      PDF
      347,59 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LV8SG00HRTPWS - FV+ rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.kl.95mm2 wsp.pod.
      LV8SG00HRTPWS
      FV+ rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.kl.95mm2 wsp.pod.
      Cena
      780,00 zł
      / szt. *
      780,00 zł
      / szt. *
    • 2
      LV8SG00HSTPSUS - FV+ rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC EKW szyny 185mm zac.M8 wsp.pod.
      LV8SG00HSTPSUS
      FV+ rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC EKW szyny 185mm zac.M8 wsp.pod.
      Cena
      1200,00  zł
      / szt. *
      1200,00  zł
      / szt. *
    • 3
      LV8SG00STPS - FV+ rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M8
      LV8SG00STPS
      FV+ rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M8
      Cena
      680,00 zł
      / szt. *
      680,00 zł
      / szt. *
    • 4
      LVTG1000CP - LV listwa zasilająca NH3 1000A 630VAC szyny 185mm zwieracze nożowe zac.śr.M12
      LVTG1000CP
      LV listwa zasilająca NH3 1000A 630VAC szyny 185mm zwieracze nożowe zac.śr.M12
      Cena
      2028,00  zł
      / szt. *
      2028,00  zł
      / szt. *
    • 5
      LV8SG00HSTPWS - FV+ rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M8 wsp.pod.
      LV8SG00HSTPWS
      FV+ rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M8 wsp.pod.
      Cena
      700,00 zł
      / szt. *
      700,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32