tehalit.LFS Kanał stalowy 60x60mm, biały LFS6006009016

EAN
4012740994484
Liczba w opakowaniu
8 MTRs
Grupa rabatowa
TEH
383,30zł
/ Metr *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    Łącznik podstawy poza zestawem
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    60 mm
  • Długość
    2000 mm
  • Szero­kość kanału
    60 mm
  • Odle­głość między otworami podstawowymi w kierunku kanału
    250 mm
  • Odle­głość między otworami podstawowymi w poprzek kierunku kanału
    40 mm
Pojem­ność
  • Maksy­malna liczba prze­wodów (Ø 11 mm, 50% wypeł­nie­nia)
    12
  • Liczba prze­wodów 11mm z/bez przy­łączenia
    12
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Kształt pokrywy
    luźny
Materiał
  • Materiał
    stal
  • Grupa materia­łowa
    stal
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
  • prze­zro­czysty
    Nie
Przewód
  • Prze­krój wewnętrzny / użyteczny
    2860 mm²
Wypo­sażenie
  • Liczba komór / prze­działów
    1
  • Liczba klamr na metr bieżący
    2
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…90 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie