tehalit.LFS Element T, 60x60mm, biały LFS6006089016

EAN
4012740007498
Liczba w opakowaniu
4 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
414,10zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    60 mm
  • Długość
    200 mm
  • Szero­kość kanału
    60 mm
  • Wymiar a
    200 mm
  • Wyso­kość
    60 mm
  • Szero­kość
    60 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa z uszczelką
    -
Materiał
  • Materiał
    stal
  • Grupa materia­łowa
    stal
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…90 °C

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie