tehalit.LFS Klamra 40/60x60mm M6290
EAN
4012740242783
Liczba w opakowaniu
50 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
16,60 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość60 mm
Materiały
-
MateriałPoliamid (PA)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorCzerwony
-
Powiązane serieLFS 40x60, LFS 60x60
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Więcej materiałów