tehalit.LFS Końcówka, 60x60mm, biała LFS6006069016
EAN
4012740007474
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
102,70 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość60 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaLakierowany
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK08
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Konfiguracja
-
NakładkaNie
Łączność
-
Rodzaj montażuPołączenie śrubowe, Montaż zatrzaskowy
-
Powiązane serieLFS 60x60
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Więcej materiałów