![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.LFS Kąt wewnętrzny, 60x60mm, biały LFS6006049016
EAN
4012740007450
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
342,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Akcesoria
-
Typ akcesoriówFormowany
Ustawienia
-
Zakres90 - 90
Wymiary
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość60 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaLakierowany
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK08
-
Klasa ochronności IPIP30
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
-
Powiązane serieLFS 60x60
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Więcej materiałów