tehalit.LFS Kąt zewnętrzny, 60x60mm, biały LFS6006039016

EAN
4012740007443
Liczba w opakowaniu
4 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
342,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    bez łącz­nika podstawy
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    60 mm
  • Długość
    50 mm
  • Szero­kość kanału
    60 mm
  • Wymiar a
    50 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa z uszczelką
    -
Materiał
  • Kolor
    RAL 9016
  • Kolor RAL
    RAL 9016
  • Grupa materia­łowa
    stal
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Ustawienia
  • Zakres
    90 °
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na porażenia
    IK08
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…90 °C

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie